Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
65 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,3375 - € 0,625 800 Op voorraad
12.2 mm
Transparant
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
€ 0,3188 - € 0,6695 Vraag de levertijd aan hier
26.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,119 - € 0,2499 5000 Op voorraad
9.3 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,5278 - € 1,1661 70 Op voorraad
38.1 mm
Geel
PVC
50.0 mm
3
€ 0,1846 - € 0,3876 24 Op voorraad
15.3 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2799 - € 0,5184 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Transparant
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
€ 0,2204 - € 0,2306 4105 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,2608 - € 0,5478 2375 Op voorraad
18.8 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,7094 - € 1,2879 36600 Op voorraad
15.4 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
€ 0,3875 - € 0,6663 10450 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
€ 0,566 - € 0,7923 7400 Op voorraad
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
€ 0,3158 - € 0,6631 21000 Op voorraad
25.1 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 1,4377 - € 2,4633 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
Transparant
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
€ 0,0964 - € 0,2024 50000 Op voorraad
6.1 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,1482 - € 0,3114 10000 Op voorraad
12.4 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 1,4574 - € 2,9051 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
€ 0,6697 - € 2,2042 1800 Op voorraad
18.0 mm
Zwart
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
€ 0,392 - € 0,4332 720 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
€ 0,7535 - € 0,7535 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
€ 1,5714 - € 3,2998 220 Op voorraad
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
  • van 4
Easy-pull maskeerkap 12.2 mm 38.1 mm Transparant Silicone

10377895

Prijsbereik
€ 0,625 - € 0,3375

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 26.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020586

Prijsbereik
€ 0,6695 - € 0,3188

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 9.3 mm 13.0 mm Geel PVC

10020364

Prijsbereik
€ 0,2499 - € 0,119

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 38.1 mm 50.0 mm Geel PVC

10020593

Prijsbereik
€ 1,1661 - € 0,5278

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 15.3 mm 13.0 mm Geel PVC

10020470

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,1846

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 24.1 mm Transparant Silicone

10377918

Prijsbereik
€ 0,5184 - € 0,2799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 0.031 in Zwart Silicone

10240755

Prijsbereik
€ 0,2306 - € 0,2204

Voorraadniveaus
4105 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 18.8 mm 25.0 mm Geel PVC

10020524

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,2608

Voorraadniveaus
2375 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkappen 0.606 in 1.181 in Zwart EPDM

10251553

Prijsbereik
€ 1,2879 - € 0,7094

Voorraadniveaus
36600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 0.255 in 0.909 in Zwart EPDM

10251515

Prijsbereik
€ 0,6663 - € 0,3875

Voorraadniveaus
10450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 9.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Prijsbereik
€ 0,7923 - € 0,566

Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 25.1 mm 25.0 mm Geel PVC

10020579

Prijsbereik
€ 0,6631 - € 0,3158

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 7.9 mm 35.0 mm Transparant Silicone

10377888

Prijsbereik
€ 2,4633 - € 1,4377

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 6.1 mm 13.0 mm Geel PVC

10162934

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
50000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 12.4 mm 13.0 mm Geel PVC

10020432

Prijsbereik
€ 0,3114 - € 0,1482

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkappen 0.905 in 1.968 in Zwart EPDM

10279373

Prijsbereik
€ 2,9051 - € 1,4574

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 18.0 mm 53.0 mm Zwart EPDM

20021016

Prijsbereik
€ 2,2042 - € 0,6697

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014971

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,392

Voorraadniveaus
720 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 0.905 in 1.968 in Zwart EPDM

10626658

Prijsbereik
€ 0,7535 - € 0,7535

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 21.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014988

Prijsbereik
€ 3,2998 - € 1,5714

Voorraadniveaus
220 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel