Menu Search

Eindkappen voor buizen

Op voorraad

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Type Bestellen
€ 0,5126 - € 1,022 300 Op voorraad
72.5 mm
12.6 mm
€ 0,081 - € 0,1605 Vraag de levertijd aan hier
8.9 mm
8.0 mm
€ 0,3508 - € 0,7817 8040 Op voorraad
39.5 mm
43.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3117 6000 Op voorraad
31.7 mm
12.8 mm
€ 0,2334 - € 0,4645 9000 Op voorraad
38.0 mm
12.2 mm
€ 0,5126 - € 1,0252 Vraag de levertijd aan hier
75.5 mm
12.3 mm
€ 0,4469 - € 0,9387 8500 Op voorraad
63.0 mm
12.6 mm
€ 0,4119 - € 0,4332 128 Op voorraad
57.0 mm
12.5 mm
€ 0,2608 - € 0,5158 Vraag de levertijd aan hier
41.2 mm
12.8 mm
€ 0,511 - € 1,0188 1050 Op voorraad
69.8 mm
12.1 mm
€ 1,0313 - € 2,3003 Vraag de levertijd aan hier
81.5 mm
54.0 mm
€ 0,109 - € 0,2159 2000 Op voorraad
22.1 mm
11.0 mm
€ 0,8818 - € 1,9671 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
47.0 mm
€ 0,2669 - € 0,5959 1800 Op voorraad
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,4958 - € 0,9963 960 Op voorraad
66.4 mm
11.0 mm
€ 0,2151 - € 0,4292 Vraag de levertijd aan hier
34.7 mm
12.5 mm
€ 0,6316 - € 1,2622 4680 Op voorraad
85.0 mm
12.2 mm
€ 0,4531 - € 0,9034 360 Op voorraad
59.5 mm
12.5 mm
€ 0,1223 - € 0,2425 20400 Op voorraad
25.5 mm
13.1 mm
€ 0,1708 - € 0,3812 200 Op voorraad
25.0 mm
37.0 mm
  • van 2
Eindkappen voor buizen 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10084540

Prijsbereik
€ 1,022 - € 0,5126

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Rood

10090381

Prijsbereik
€ 0,1605 - € 0,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rood

10085264

Prijsbereik
€ 0,7817 - € 0,3508

Voorraadniveaus
8040 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10069134

Prijsbereik
€ 0,3117 - € 0,1571

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10071502

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,2334

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10069783

Prijsbereik
€ 1,0252 - € 0,5126

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10071854

Prijsbereik
€ 0,9387 - € 0,4469

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070802

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,4119

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10070284

Prijsbereik
€ 0,5158 - € 0,2608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rood

10072509

Prijsbereik
€ 1,0188 - € 0,511

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Rood

10085394

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 1,0313

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10082102

Prijsbereik
€ 0,2159 - € 0,109

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Rood

10085387

Prijsbereik
€ 1,9671 - € 0,8818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rood

10085363

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10087367

Prijsbereik
€ 0,9963 - € 0,4958

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070666

Prijsbereik
€ 0,4292 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10084533

Prijsbereik
€ 1,2622 - € 0,6316

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10071434

Prijsbereik
€ 0,9034 - € 0,4531

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rood

10072622

Prijsbereik
€ 0,2425 - € 0,1223

Voorraadniveaus
20400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rood

10085356

Prijsbereik
€ 0,3812 - € 0,1708

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000