Excenterhendels met binnendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Door de greep te ontgrendelen komt de vergrendeling los voor los- of vastdraaien terwijl het inzetstuk of het draadeind stevig blijven zitten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 23,6008 - € 23,6008 | 189 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 34,0129 - € 38,99 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Binnendraad
|
Gegoten zink
|
||
| € 6,5601 - € 7,8874 | 20 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasgevuld polyamide
|
||
| € 14,6305 - € 14,6305 | 385 Op voorraad |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 26,7259 - € 64,3425 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
Gegoten zink
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasgevuld polyamide
|
|||
| € 23,1444 - € 23,1444 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 21,954 - € 52,831 | 59 Op voorraad |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Binnendraad
|
Gegoten zink
|
||
| € 34,1841 - € 38,99 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Binnendraad
|
Gegoten zink
|
||
| € 16,4459 - € 16,4459 | 696 Op voorraad |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 7,9026 - € 9,4588 | 80 Op voorraad |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Binnendraad
|
Glasgevuld polyamide
|
||
| € 21,1449 - € 21,1449 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 6,5754 - € 7,8874 | 6 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasgevuld polyamide
|
||
| € 16,339 - € 16,339 | 72 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 26,8801 - € 64,3425 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
Gegoten zink
|
||
| € 26,5306 - € 26,5306 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| € 22,8791 - € 23,3407 | 4 Op voorraad |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Binnendraad
|
Gegoten zink
|
||
| € 18,3529 - € 18,3529 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad
|
Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
Polyamide;Gegoten zink;AISI 303 RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Draadeinde
|
Polyamide;Gegoten zink;AISI 303 RVS
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan