Menu Search

Excenterhefboom Schroef M5 25.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195482

Fabrikant artikelnummer:

1220712

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 63 € 27,7225
64 + € 24,1755
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 55,45

2 x € 27,7225

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Zinklegering
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 19.0 mm
Totale hoogte 63.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M5
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op