Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 24,65 - € 59,339 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 28,776 - € 69,249 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 29,503 - € 71,026 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 37,1755 - € 42,5925 | 12 Op voorraad |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 37,473 - € 90,224 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 28,9095 - € 33,139 | 12 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 35,766 - € 86,11 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 36,413 - € 87,638 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 24,1755 - € 27,7225 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 24,2345 - € 27,7965 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 29,503 - € 71,026 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 29,696 - € 34,0295 | 4 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 8,2811 - € 9,9432 | 20 Op voorraad |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 40,381 - € 40,381 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
€ 44,655 - € 44,655 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
€ 23,181 - € 23,181 | 202 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 11,5609 - € 11,5609 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Draadeinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 41,747 - € 41,747 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
€ 37,473 - € 90,224 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schroefbevestiging
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 7,0642 - € 8,5037 | 34 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan