Menu Search

Expansie afdichtingspluggen - Inch

Op voorraad

Deze metrische expansie afdichtingspluggen zijn bestemd voor een efficiënte afdichting onder hoge druk van openingen of holtes om indringing van stof, vocht, lucht en gas te vermijden.

De expansiekogel wordt in de plughuls aangebracht. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen van de plugkogel worden in de behuizing geduwd. Het blijft op zijn plaats met de kogel tegen de schouder van het verzinkgat gedrukt.

Het is eenvoudig te installeren, gezien kloppen, uitboren, machinaal bewerking of gebruik van O-ringgroeven, tape of afdichtingsmiddel niet nodig is. Wordt vaak gebruikt in toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, industriële toepassingen en kleppen.

  • Het biedt een efficiënte afdichting onder hoge druk van openingen of holtes.
  • Voorkomt de indringing van stof, vocht, lucht en gas.
  • Wordt gebruikt in toepassingen zoals hydraulische en pneumatische systemen.
Serie: SRP0192, SRP0191

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kogelmateriaal Plugtype l2 d2 +0.004|-0.000 Materiaal behuizing l1 d1 Bestellen
1750 Op voorraad
RVS 303
Kort
0.12"
0.0937"
RVS 303
0.098"
0.0937"
Vraag de levertijd aan hier
RVS 303
Kort
0.16"
0.1250"
RVS 303
0.125"
0.1250"
Vraag de levertijd aan hier
RVS 303
Kort
0.52"
0.4062"
Aluminium
0.365"
0.4062"
Vraag de levertijd aan hier
Staal
Kort
0.17"
0.1562"
Verzinkt staal
0.125"
0.1562"
Vraag de levertijd aan hier
Staal
Standaard
0.21"
0.1562"
Verzinkt staal
0.157"
0.1562"
Expansie afdichtingsplug 0.0937" 0.098" RVS 303

20207939


Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • Plugtype
    Kort
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Expansie afdichtingsplug 0.1250" 0.125" RVS 303

20207977


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plugtype
    Kort
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Expansie afdichtingsplug 0.4062" 0.365" Aluminium

20208394


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plugtype
    Kort
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Expansie afdichtingsplug 0.1562" 0.125" Verzinkt staal

20208059


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plugtype
    Kort
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expansie afdichtingsplug 0.1562" 0.157" Verzinkt staal

20208424


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plugtype
    Standaard
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"