20207977
20207977
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| Plugtype | Kort |
|---|---|
| d1 | 0.1250" |
| l1 | 0.125" |
| l2 | 0.16" |
| d2 +0.004|-0.000 | 0.1250" |
| d3 max | 0.100" |
| Materiaal behuizing | RVS 303 |
| Kogelmateriaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan