Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Totale diameter | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2949 - € 0,3277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2794 - € 0,3105 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,8234 - € 0,9148 | 99 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,2367 - € 0,263 | Vraag de levertijd aan hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4374 - € 0,486 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
€ 0,4471 - € 0,4967 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,134 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2794 - € 0,3105 | 3453 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
€ 0,5262 - € 0,5847 | 297 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3407 - € 0,3785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
€ 0,3192 - € 0,3547 | 9400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
€ 0,2206 - € 0,2451 | 959 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,6312 - € 0,7013 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,728 - € 0,8089 | 262 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
€ 0,1215 - € 0,135 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,1421 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
€ 0,1526 - € 0,1696 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,7066 - € 0,7851 | 79 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
€ 0,0509 - € 0,0565 | 14000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,4738 - € 1,6375 | 208 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan