Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.Zeer schilferbestendigGroen PVC-optie kan worden gebruikt in toepassingen met olie en vet. Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1937 - € 0,3812 | 7000 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3707 - € 0,7272 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,7826 - € 1,5346 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,6631 | 1000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,2428 | 17000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6667 - € 1,3103 | 1260 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,3046 | 19250 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,5354 - € 1,0412 | 90 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,3341 - € 0,7336 | 22500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,6856 | 17400 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,6895 - € 1,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,3556 | 12600 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,6023 | 300 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,4517 | 10000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,128 - € 0,128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,5766 - € 1,1341 | 3560 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,4933 | 3600 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,5222 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan