Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,5339 - € 1,1213 675 Op voorraad
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,6392 - € 1,3423 600 Op voorraad
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,7353 - € 1,5442 32 Op voorraad
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,4653 - € 0,9771 300 Op voorraad
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2791 - € 0,5862 Vraag de levertijd aan hier
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3234 - € 0,6791 1300 Op voorraad
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0625 - € 0,1313 55500 Op voorraad
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
€ 0,0919 - € 0,1931 12000 Op voorraad
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
€ 0,0964 - € 0,2024 4500 Op voorraad
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
€ 0,1046 - € 0,2197 3000 Op voorraad
10.3 mm
13.0 mm
€ 0,1338 - € 0,2809 11500 Op voorraad
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
€ 0,1423 - € 0,2989 5000 Op voorraad
15.2 mm
13.0 mm
€ 0,2242 - € 0,4709 2250 Op voorraad
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3051 - € 0,6407 60 Op voorraad
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2837 - € 0,5959 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3508 - € 0,7753 1200 Op voorraad
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5477 - € 1,1501 33295 Op voorraad
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
UNF-schroefdraad
10008607 € 0,5721 - € 1,2623 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0778 - € 0,1633 3500 Op voorraad
3.9 mm
13.0 mm
€ 0,0749 - € 0,1573 Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
13.0 mm
  • van 6
Flexibele kap 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008478

Prijsbereik
€ 1,1213 - € 0,5339

Voorraadniveaus
675 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Draadmaat
    7/8"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008553

Prijsbereik
€ 1,3423 - € 0,6392

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    M39;1 1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008638

Prijsbereik
€ 1,5442 - € 0,7353

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1 1/2";M48
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008485

Prijsbereik
€ 0,9771 - € 0,4653

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1";1 1/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008409

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M27
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008324

Prijsbereik
€ 0,6791 - € 0,3234

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 4.4 mm 19.0 mm PVC Geel

10007723

Prijsbereik
€ 0,1313 - € 0,0625

Voorraadniveaus
55500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M5, 3/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.9 mm 25.0 mm PVC Geel

10007808

Prijsbereik
€ 0,1931 - € 0,0919

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M6, 1/4 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.9 mm 19.0 mm PVC Geel

10007884

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M8, 5/16 in UNF
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 10.3 mm 13.0 mm PVC Geel

10007969

Prijsbereik
€ 0,2197 - € 0,1046

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 12.7 mm 13.0 mm PVC Geel

10008041

Prijsbereik
€ 0,2809 - € 0,1338

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008126

Prijsbereik
€ 0,2989 - € 0,1423

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008201

Prijsbereik
€ 0,4709 - € 0,2242

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M20;3/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008287

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,3051

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008362

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,2837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    1"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008447

Prijsbereik
€ 0,7753 - € 0,3508

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    7/8";M30;1 1/8"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008522

Prijsbereik
€ 1,1501 - € 0,5477

Voorraadniveaus
33295 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Draadmaat
    M35;1 3/8"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008607

Prijsbereik
€ 1,2623 - € 0,5721

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1 3/8";M45
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 3.9 mm 13.0 mm PVC Geel

10007693

Prijsbereik
€ 0,1633 - € 0,0778

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 5.5 mm 13.0 mm PVC Geel

10007778

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0749

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride