Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
 Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0756 - € 0,1589 | 3995 Op voorraad | 
 
0.154 in
 
3.9 mm
 
 | 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 | 
||
| € 0,0816 - € 0,1714 | 21500 Op voorraad | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,88 - € 1,848 | 253 Op voorraad | 
 
1.874 in
 
47.6 mm
 
 | 
 
1 1/2";M48
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,644 - € 1,3525 | 43 Op voorraad | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
1 3/8";M45
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,6648 - € 1,471 | 10296 Op voorraad | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
1 3/8";M45
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,8874 - € 1,9634 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
2 in
 
50.8 mm
 
 | 
 
2"
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
UNF-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,4526 - € 0,9505 | 1600 Op voorraad | 
 
1.252 in
 
31.8 mm
 
 | 
 
1";1 1/4"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,5431 - € 1,1998 | 20300 Op voorraad | 
 
1.374 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
M35;1 3/8"
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
UNF-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,5535 - € 1,1624 | 30875 Op voorraad | 
 
1.5 in
 
38.1 mm
 
 | 
 
M39;1 1/2"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,6351 - € 1,3338 | 400 Op voorraad | 
 
1.626 in
 
41.3 mm
 
 | 
 
1 1/4";M32
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| 10008607 | € 0,5565 - € 1,2279 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
1 3/8";M45
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
|
| € 0,4496 - € 0,9443 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.374 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
M35;1 1/4"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,4155 - € 0,8726 | 179 Op voorraad | 
 
1.189 in
 
30.2 mm
 
 | 
 
7/8"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
BSP-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,4674 - € 0,9817 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.189 in
 
30.2 mm
 
 | 
 
7/8"
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
BSP-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,7153 - € 1,5021 | 32 Op voorraad | 
 
1.874 in
 
47.6 mm
 
 | 
 
1 1/2";M48
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,5327 - € 1,1188 | 33295 Op voorraad | 
 
1.374 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
M35;1 3/8"
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
UNF-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,4778 - € 1,0596 | 1269 Op voorraad | 
 
1.252 in
 
31.8 mm
 
 | 
 
1";1 1/4"
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,2715 - € 0,5703 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
1.059 in
 
26.9 mm
 
 | 
 
M27
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,2834 - € 0,6264 | 900 Op voorraad | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 
7/8";M30;1 1/8"
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF-schroefdraad
 
 | 
||
| € 0,3146 - € 0,6606 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.937 in
 
23.8 mm
 
 | 
 
M24
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metrische schroefdraad
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan