Menu Search

Flexibele hakenkappen

Op voorraad

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H1 H DIN Nominale diameter Type OD WT Bestellen
€ 64,675 - € 168,168 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
€ 7,872 - € 15,645 80 Op voorraad
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
€ 4,9213 - € 4,9213 110 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
€ 56,251 - € 146,311 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
€ 17,23 - € 44,785 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
€ 7,233 - € 17,62 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
€ 9,899 - € 20,787 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
€ 58,665 - € 153,13 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
€ 14,366 - € 30,168 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
€ 3,117 - € 5,6408 168 Op voorraad
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
€ 3,532 - € 8,8196 116 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
€ 10,5116 - € 10,5116 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
€ 3,3391 - € 3,3391 80 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
€ 11,487 - € 25,836 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
€ 5,951 - € 5,951 108 Op voorraad
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
€ 75,8205 - € 197,9625 11 Op voorraad
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
€ 7,006 - € 14,712 68 Op voorraad
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
€ 4,5264 - € 4,5264 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
€ 10,5481 - € 73,4254 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
€ 24,953 - € 52,401 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
  • van 2
Verzonken buiskap 812.8 mm 22.6 mm Geel PE

10240519

Prijsbereik
€ 168,168 - € 64,675

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nominale diameter
    812.8 mm
Verzonken buiskap 254.0 mm 18.1 mm Geel PE

10240427

Prijsbereik
€ 15,645 - € 7,872

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nominale diameter
    254.0 mm
Verzonken buiskap 254.0 mm 23.0 mm Zwart LDPE

10074008

Prijsbereik
€ 4,9213 - € 4,9213

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominale diameter
    254.0 mm
Verzonken buiskap 609.6 mm 20.8 mm Geel PE

10240489

Prijsbereik
€ 146,311 - € 56,251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nominale diameter
    609.6 mm
Verzonken buiskap 457.2 mm 26.2 mm Geel PE

10240465

Prijsbereik
€ 44,785 - € 17,23

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominale diameter
    457.2 mm
Verzonken buiskap 304.8 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10186374

Prijsbereik
€ 17,62 - € 7,233

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    304.8 mm
Verzonken buiskap 304.8 mm 26.0 mm Geel PE

10240434

Prijsbereik
€ 20,787 - € 9,899

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nominale diameter
    304.8 mm
Verzonken buiskap 762.0 mm 28.0 mm Geel PE

10240502

Prijsbereik
€ 153,13 - € 58,665

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominale diameter
    762.0 mm
Verzonken buiskap 355.6 mm 28.3 mm Geel PE

10240441

Prijsbereik
€ 30,168 - € 14,366

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nominale diameter
    355.6 mm
Verzonken buiskap 152.4 mm 28.0 mm Geel PE

10228388

Prijsbereik
€ 5,6408 - € 3,117

Voorraadniveaus
168 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nominale diameter
    152.4 mm
Verzonken buiskap 152.4 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10073964

Prijsbereik
€ 8,8196 - € 3,532

Voorraadniveaus
116 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    152.4 mm
Verzonken buiskap 90.0 mm PE Zwart

10636954

Prijsbereik
€ 10,5116 - € 10,5116

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Nominale diameter
    304.8 mm
Verzonken buiskap 203.2 mm 23.0 mm Zwart LDPE

10073988

Prijsbereik
€ 3,3391 - € 3,3391

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominale diameter
    203.2 mm
Verzonken buiskap 406.4 mm 26.2 mm Geel PE

10240458

Prijsbereik
€ 25,836 - € 11,487

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nominale diameter
    406.4 mm
Verzonken buiskap 254.0 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10073995

Prijsbereik
€ 5,951 - € 5,951

Voorraadniveaus
108 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    254.0 mm
Verzonken buiskap 1016.0 mm 26.5 mm Geel PE

10228678

Prijsbereik
€ 197,9625 - € 75,8205

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nominale diameter
    1016.0 mm
Verzonken buiskap 203.2 mm 23.2 mm Geel PE

10240410

Prijsbereik
€ 14,712 - € 7,006

Voorraadniveaus
68 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nominale diameter
    203.2 mm
Verzonken buiskap 203.2 mm 15.0 mm Zwart LDPE

10073971

Prijsbereik
€ 4,5264 - € 4,5264

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nominale diameter
    203.2 mm
Verzonken buiskap 406.4 mm 23.0 mm Zwart LDPE

10186398

Prijsbereik
€ 73,4254 - € 10,5481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nominale diameter
    406.4 mm
Verzonken buiskap 508.0 mm 27.7 mm Geel PE

10240472

Prijsbereik
€ 52,401 - € 24,953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nominale diameter
    508.0 mm