Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiaal: PVC Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1070
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Kleur | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1876 - € 0,1989 | 4000 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1678 - € 0,4293 | 4000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
|||
| € 0,1087 - € 0,2043 | 5000 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,134 - € 0,2527 | 19000 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1876 - € 0,4036 | 9100 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,154 - € 0,2886 | 6500 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1922 - € 0,2479 | 4000 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5477 - € 1,1501 | 4000 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2501 - € 0,4677 | 10000 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1363 - € 0,3492 | 55000 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Geel
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3127 - € 0,5862 | 2000 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3508 - € 0,6599 | 4250 Op voorraad |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4256 - € 0,8009 | 6500 Op voorraad |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Zwart
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan