Menu Search

Gaffelkoppeling met bevestigingsclips

Op voorraad

Stalen gaffelverbindingen met borgclips zijn een type koppeling waarbij de bij elkaar passende onderdelen tussen de vorken passen en op hun plaats worden gehouden door borgclips. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee staven of assen, om trek- of lineaire stuwbewegingen mogelijk te maken.

De bevestigingsclip is een clip die vastklikt rond de basis van de gaffel, waardoor onbedoelde ontkoppeling wordt voorkomen en een nette, compacte montage ontstaat. Het staalmateriaal zorgt voor een lange levensduur en is bestand tegen hoge krachten. Ook is het materiaal slijtvast en corrosiebestendig. Indien nodig kan de verbinding voor onderhoud worden gedemonteerd door de bevestigingsclip te verwijderen. Dit maakt het mogelijk om componenten te onderzoeken, te smeren en te vervangen.

Wordt het meest gebruikt als koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders, aan de uiteinden van spanschroeven of voor staalkabels voor het spannen. Wordt gebruikt in sectoren als de bouw, de automobielindustrie en de productie.

  • De bevestigingsclip bestaat uit één onderdeel en voor de installatie of verwijdering is geen gereedschap nodig.
  • Staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie.
  • De koppeling kan worden verbroken voor onderhoud door het verwijderen van de bevestigingsclip voor inspectie, smering of vervanging van het component.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
94 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d3 Gaffel maat Draadsoort Draadtype d1 tol. H9 l1 ±0.5 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
Vraag de levertijd aan hier
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
Vraag de levertijd aan hier
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
Vraag de levertijd aan hier
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
Vraag de levertijd aan hier
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
Vraag de levertijd aan hier
M14
24.0
14x28
Left Hand
Fine
14.0
28.0
Vraag de levertijd aan hier
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
Vraag de levertijd aan hier
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
Vraag de levertijd aan hier
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
Vraag de levertijd aan hier
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
Vraag de levertijd aan hier
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
Vraag de levertijd aan hier
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
Vraag de levertijd aan hier
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
Vraag de levertijd aan hier
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
  • van 5
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 Staal

20215880


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M14 14x28 28.0 Staal

20215965


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    14x28
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffel met borgclips M14 14x56 56.0 Staal

20215729


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    14x56
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffel met borgclips M12 12x24 24.0 Staal

20215934


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M8 8x32 32.0 Staal

20215866


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x32
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffel met borgclips M16 16x32 32.0 Staal

20216009


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    16x32
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffel met borgclips M10 10x40 40.0 Staal

20215903


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x40
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M14 14x28 28.0 Staal

20215972


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    14x28
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffel met borgclips M16 16x64 64.0 Staal

20216030


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    16x64
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffel met borgclips M12 12x24 24.0 Staal

20215651


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 Staal

20215613


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M6 6x24 24.0 Staal

20215569


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    6x24
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M14 14x56 56.0 Staal

20215989


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    14x56
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffel met borgclips M16 16x64 64.0 Staal

20216023


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    16x64
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffel met borgclips M20 20x40 40.0 Staal

20215774


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    20x40
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M14 14x28 28.0 Staal

20215699


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    14x28
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffel met borgclips M14 14x28 28.0 Staal

20215705


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    14x28
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffel met borgclips M20 20x40 40.0 Staal

20216054


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    20x40
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 Staal

20215897


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M12 12x48 48.0 Staal

20215941


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x48
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0