Gasveren met vaste kracht zijn geschikt voor toepassingen als toegangspanelen, deksels, motorkappen en luiken. De Gasdrukveren werken autonoom. Er is dus geen externe voeding nodig.
Serie: SR6482
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Maximale kracht | Buislengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 47,994 - € 95,069 | 82 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 66,4082 - € 66,4082 | 10 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 52,403 - € 103,814 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 70,976 - € 140,607 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 64,117 - € 127,021 | 2 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 51,1251 - € 51,1251 | 20 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 59,535 - € 117,944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 59,5354 - € 59,5354 | 3 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 33,7876 - € 33,7876 | 28 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 57,2445 - € 57,2445 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 55,515 - € 109,986 | 4 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 49,219 - € 97,52 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
€ 33,1681 - € 33,1681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 58,0833 - € 58,0833 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 55,515 - € 109,986 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 59,535 - € 117,944 | 7 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 33,168 - € 65,719 | 10 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 64,1173 - € 64,1173 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 66,4082 - € 66,4082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 57,244 - € 113,405 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan