Gasveren met vaste kracht zijn geschikt voor toepassingen als toegangspanelen, deksels, motorkappen en luiken. De Gasdrukveren werken autonoom. Er is dus geen externe voeding nodig.
Serie: SR6482
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Maximale kracht | Buislengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 52,403 - € 103,814 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 59,535 - € 117,944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 55,515 - € 109,986 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 49,219 - € 97,52 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
€ 64,117 - € 127,021 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 78,1847 - € 78,1847 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
€ 80,139 - € 158,762 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
€ 82,6549 - € 82,6549 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
€ 78,1847 - € 78,1847 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
€ 59,535 - € 117,944 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 84,721 - € 167,839 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan