Onverliesbare schroeven met ringen met een inbusktop en een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor nauwkeurige montage en zijn vooral handig als de ruimte beperkt is.
Deze schroeven zijn een uitstekende optie voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Elke schroef is voorzien van een geïntegreerde ring die zorgt voor een veilige bevestiging in panelen zonder schroefdraad. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatig verdeeld en is er minder kans op beschadiging van kwetsbare oppervlakken.
Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet tot het aanbevolen moment worden aangedraaid als een gelijkwaardige schroef met de weergegeven dikte.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0163
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,9372 - € 5,6232 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| € 4,0709 - € 5,8082 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| € 6,3942 - € 9,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| € 7,268 - € 10,3828 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| € 11,1332 - € 15,9032 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| € 5,2634 - € 7,525 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
60.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| € 4,5026 - € 6,425 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| € 4,5026 - € 6,425 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| € 4,5026 - € 6,4353 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| € 5,1092 - € 7,2988 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| € 5,068 - € 7,2371 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
8.5
|
16.0
|
30.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| € 4,6363 - € 6,6203 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| € 4,7905 - € 6,8465 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| € 5,8699 - € 8,3782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| € 7,196 - € 10,28 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| € 11,3183 - € 16,1704 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| € 7,8539 - € 11,2258 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| € 11,2155 - € 16,0265 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| € 7,381 - € 10,5473 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| € 6,2091 - € 8,8716 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan