Menu Search

Onverliesbare schroef M16 32.0 RVS 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20759315

Fabrikant artikelnummer:

20759315

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op