Deze lineaire kogellagers met flens worden gebruikt in toepassingen met een lineaire verplaatsing en zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. Bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. De montageflens zorgt ervoor dat de lager met bouten of schroeven eenvoudig op een oppervlak kan worden bevestigd. Bij lange lineaire kogellagers met flens biedt de grotere lengte een grotere belastbaarheid en stabiliteit in vergelijking met standaard kogellagers van dezelfde grootte.
Ze hebben lage wrijving voor minder slijtage en een hoge belastbaarheid gezien de kogellagers de last evenredig over de bus verdelen voor het minimaliseren van de spanningsconcentratie en het verlengen van de levensduur van het systeem.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, CNC machines, assemblagesystemen en fabricageprocessen.
Materiaal: Staal, RVS Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 44,788 - € 63,985 | Vraag de levertijd aan hier |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
€ 36,70 - € 52,428 | Vraag de levertijd aan hier |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
€ 18,166 - € 25,949 | Vraag de levertijd aan hier |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
€ 25,337 - € 36,20 | Vraag de levertijd aan hier |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
€ 17,626 - € 25,174 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
€ 101,735 - € 145,33 | Vraag de levertijd aan hier |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Circular Flange
|
||
€ 28,213 - € 40,30 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
€ 70,411 - € 100,592 | Vraag de levertijd aan hier |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
€ 49,113 - € 70,156 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
€ 88,475 - € 126,388 | Vraag de levertijd aan hier |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
€ 27,703 - € 39,576 | Vraag de levertijd aan hier |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
€ 42,616 - € 60,874 | 6 Op voorraad |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
€ 23,837 - € 34,058 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
€ 31,039 - € 44,339 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
€ 100,429 - € 143,463 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
€ 66,229 - € 94,615 | Vraag de levertijd aan hier |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
€ 66,484 - € 94,982 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
€ 83,599 - € 119,432 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
€ 50,918 - € 72,746 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
€ 15,392 - € 21,991 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan