Menu Search

Geribbelde buiskappen

Op voorraad

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Het beschermt tegen vuil, stof en vuil.Ontworpen voor sanitaire, HVAC en industriële toepassingen.Het is bestand tegen een maximale temperatuur van 79,4 C. Materiaal: LDPE - PIR Kleur: Rood, Geel Serie: SR1387

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
14 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Bestellen
€ 0,0878 - € 0,1698 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
20.0 mm
€ 0,2547 - € 0,4997 7800 Op voorraad
30.0 mm
26.5 mm
€ 0,1769 - € 0,346 2000 Op voorraad
25.0 mm
20.0 mm
€ 0,2898 - € 0,5638 350 Op voorraad
38.0 mm
27.0 mm
€ 0,1391 - € 0,271 15400 Op voorraad
20.0 mm
20.0 mm
€ 1,6171 - € 3,1781 75 Op voorraad
110.0 mm
34.6 mm
€ 0,1159 - € 0,2233 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
20.0 mm
€ 0,2807 - € 0,551 560 Op voorraad
35.0 mm
26.5 mm
€ 0,0578 - € 0,0727 1000 Op voorraad
12.0 mm
16.0 mm
€ 0,0878 - € 0,1694 2500 Op voorraad
16.0 mm
20.0 mm
€ 0,6377 - € 1,2495 240 Op voorraad
54.0 mm
27.8 mm
€ 0,1632 - € 0,3178 22750 Op voorraad
22.0 mm
20.0 mm
€ 0,0512 - € 0,0944 8000 Op voorraad
10.2 mm
16.0 mm
€ 0,2181 - € 0,4261 51200 Op voorraad
28.0 mm
26.5 mm
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086650

Prijsbereik
€ 0,1698 - € 0,0878

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10087039

Prijsbereik
€ 0,4997 - € 0,2547

Voorraadniveaus
7800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086681

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1769

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086711

Prijsbereik
€ 0,5638 - € 0,2898

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086674

Prijsbereik
€ 0,271 - € 0,1391

Voorraadniveaus
15400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Geel

10087527

Prijsbereik
€ 3,1781 - € 1,6171

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10087060

Prijsbereik
€ 0,2233 - € 0,1159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086704

Prijsbereik
€ 0,551 - € 0,2807

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086643

Prijsbereik
€ 0,0727 - € 0,0578

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086667

Prijsbereik
€ 0,1694 - € 0,0878

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10087640

Prijsbereik
€ 1,2495 - € 0,6377

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10087077

Prijsbereik
€ 0,3178 - € 0,1632

Voorraadniveaus
22750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086636

Prijsbereik
€ 0,0944 - € 0,0512

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Geribbelde buiskappen LDPE - PIR Rood

10086698

Prijsbereik
€ 0,4261 - € 0,2181

Voorraadniveaus
51200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000