Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | H | Greeptype | d | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1396 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| € 1,6629 - € 3,4921 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| € 1,0313 - € 2,1657 | 400 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,8406 - € 1,7653 | 1440 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1693 - € 0,3299 | 900 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1151 - € 0,2886 | 5960 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| € 0,717 - € 1,5954 | 350 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| € 1,0526 - € 2,3451 | 2100 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,1617 - € 0,4036 | 1400 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,6239 - € 1,3712 | 6300 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1906 - € 0,4293 | 12600 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0654 - € 0,1534 | 3200 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.457 in
11.6 mm
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,0753 - € 0,1422 | 100000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.461 in
11.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,4164 - € 0,8329 | 60 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| € 0,3966 - € 0,8329 | 7200 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,6453 - € 1,3584 | 400 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
Met vingergreep
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0678 - € 0,1515 | 250 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
0.461 in
11.7 mm
|
Met vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,4004 | 2500 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Met vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,1784 - € 0,4421 | 3520 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0668 - € 0,1406 | Vraag de levertijd aan hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.457 in
11.6 mm
|
Met vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan