Menu Search

Geribbelde kokerpluggen

Op voorraad

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
43 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur H Greeptype d h1 Type Bestellen
€ 1,1396 - € 2,3932 Vraag de levertijd aan hier
8.9 mm
Wit
Met vingergreep
76.2 mm
2
€ 1,6629 - € 3,4921 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Wit
Met vingergreep
95.0 mm
2
€ 1,0313 - € 2,1657 400 Op voorraad
6.0 mm
Wit
Met vingergreep
71.0 mm
2
€ 0,8406 - € 1,7653 1440 Op voorraad
9.5 mm
Wit
Met vingergreep
60.0 mm
2
€ 0,1693 - € 0,3299 900 Op voorraad
10.5 mm
Rood
12.0 mm
Met vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,1151 - € 0,2886 5960 Op voorraad
10.7 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
60.0 mm
1.3 mm
€ 0,717 - € 1,5954 350 Op voorraad
12.8 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
€ 1,0526 - € 2,3451 2100 Op voorraad
13.0 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
125.0 mm
1.0 mm
€ 0,1617 - € 0,4036 1400 Op voorraad
10.5 mm
Wit
12.0 mm
Zonder vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
€ 0,6239 - € 1,3712 6300 Op voorraad
12.2 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
120.0 mm
1.8 mm
1
€ 0,1906 - € 0,4293 12600 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,0654 - € 0,1534 3200 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.6 mm
Zonder vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
€ 0,0753 - € 0,1422 100000 Op voorraad
10.8 mm
Wit
11.7 mm
Zonder vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
€ 0,4164 - € 0,8329 60 Op voorraad
12.5 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
90.0 mm
1.6 mm
1
€ 0,3966 - € 0,8329 7200 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Met vingergreep
90.0 mm
1.6 mm
€ 0,6453 - € 1,3584 400 Op voorraad
12.8 mm
Rood
14.0 mm
Met vingergreep
110.0 mm
1.3 mm
1
€ 0,0678 - € 0,1515 250 Op voorraad
10.8 mm
Rood
11.7 mm
Met vingergreep
50.0 mm
1.2 mm
1
€ 0,1617 - € 0,4004 2500 Op voorraad
10.5 mm
Wit
12.0 mm
Met vingergreep
70.0 mm
1.5 mm
€ 0,1784 - € 0,4421 3520 Op voorraad
12.5 mm
Wit
14.0 mm
Zonder vingergreep
80.0 mm
1.5 mm
€ 0,0668 - € 0,1406 Vraag de levertijd aan hier
10.8 mm
Wit
11.6 mm
Met vingergreep
40.0 mm
1.2 mm
  • van 3
Kokerplug 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Wit

10085417

Prijsbereik
€ 2,3932 - € 1,1396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Wit

10085608

Prijsbereik
€ 3,4921 - € 1,6629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Wit

10071915

Prijsbereik
€ 2,1657 - € 1,0313

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Wit

10085585

Prijsbereik
€ 1,7653 - € 0,8406

Voorraadniveaus
1440 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Greeptype
    Met vingergreep
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rood

10093016

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1693

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Wit

10069899

Prijsbereik
€ 0,2886 - € 0,1151

Voorraadniveaus
5960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Wit

10071366

Prijsbereik
€ 1,5954 - € 0,717

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Wit

10071373

Prijsbereik
€ 2,3451 - € 1,0526

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Wit

10069905

Prijsbereik
€ 0,4036 - € 0,1617

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10093634

Prijsbereik
€ 1,3712 - € 0,6239

Voorraadniveaus
6300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10092736

Prijsbereik
€ 0,4293 - € 0,1906

Voorraadniveaus
12600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10069844

Prijsbereik
€ 0,1534 - € 0,0654

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10069875

Prijsbereik
€ 0,1422 - € 0,0753

Voorraadniveaus
100000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10092989

Prijsbereik
€ 0,8329 - € 0,4164

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10093603

Prijsbereik
€ 0,8329 - € 0,3966

Voorraadniveaus
7200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10104125

Prijsbereik
€ 1,3584 - € 0,6453

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rood

10092927

Prijsbereik
€ 0,1515 - € 0,0678

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Rood
Kokerplug 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Wit

10093580

Prijsbereik
€ 0,4004 - € 0,1617

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Wit

10069912

Prijsbereik
€ 0,4421 - € 0,1784

Voorraadniveaus
3520 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Wit
Kokerplug 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Wit

10093559

Prijsbereik
€ 0,1406 - € 0,0668

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kleur
    Wit