Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.
Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4195 - € 0,5202 | 1442 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| € 0,0691 - € 0,173 | 19200 Op voorraad |
HDPE
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,4119 - € 0,5141 | 1398 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1456 - € 0,1723 | 5574 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2486 - € 0,3325 | 3988 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,4058 - € 0,6599 | 2250 Op voorraad |
HDPE;Staal
|
Grijs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0962 - € 0,2492 | 12500 Op voorraad |
HDPE
|
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,5492 - € 1,3648 | 640 Op voorraad |
PE;Staal
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,2074 | 12600 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,3356 | 6344 Op voorraad |
PA;Staal
|
Bruin
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,3829 - € 0,4805 | 1963 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0593 - € 0,1345 | 8000 Op voorraad |
HDPE
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,183 | 198 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,3295 - € 0,4363 | 1200 Op voorraad |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,0648 - € 0,1682 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
Houtkleur
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,3523 - € 0,4408 | 2600 Op voorraad |
PA;Staal
|
Bruin
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,8558 - € 0,8558 | 2192 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
1.180 in
30 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,2364 | 14398 Op voorraad |
PA;Vilt;Staal
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 1,2403 - € 1,2403 | 2000 Op voorraad |
PTFE
|
Naturel
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,2495 | 40500 Op voorraad |
HDPE
|
Houtkleur
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan