These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,2833 - € 7,4797 | 188 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,2033 - € 0,3695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Ja
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,2522 - € 0,46 | 400 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 1,2347 - € 4,7935 | 270 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 1,2762 - € 2,0628 | 451 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 1,3416 - € 5,2387 | 785 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ja
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
€ 2,2113 - € 5,3871 | 10 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,6841 - € 1,0774 | 5200 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 0,6099 - € 1,346 | 4974 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 6,6338 - € 8,2365 | Vraag de levertijd aan hier |
2.677 in
68.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 0,233 - € 0,4244 | 9732 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 1,4381 - € 4,3483 | 1850 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 1,1976 - € 2,1222 | 699 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 0,6351 - € 1,3965 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 5,0161 - € 7,0938 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 6,4408 - € 7,9843 | 40 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,1721 - € 0,3146 | 3532 Op voorraad |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 4,4819 - € 6,9306 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 1,2347 - € 4,7935 | 1640 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 0,6841 - € 1,0774 | 3047 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan