Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Met flens Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 1,5879 - € 3,1759 110 Op voorraad
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
€ 0,3621 - € 0,6604 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
€ 2,1667 - € 4,3631 28 Op voorraad
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
€ 4,378 - € 6,8415 90 Op voorraad
44.0 mm
52.0 mm
Ja
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
€ 0,4659 - € 0,7568 16197 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
€ 5,9956 - € 9,4238 10 Op voorraad
50.0 mm
58.0 mm
Ja
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
€ 0,4659 - € 0,7568 11989 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
€ 1,5583 - € 3,1017 229 Op voorraad
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
€ 0,4392 - € 0,8756 701 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
€ 0,7064 - € 1,4158 50 Op voorraad
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
€ 0,6841 - € 1,3668 1147 Op voorraad
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
€ 3,9031 - € 6,1292 Vraag de levertijd aan hier
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
€ 0,8429 - € 1,677 1226 Op voorraad
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
€ 1,766 - € 3,5469 292 Op voorraad
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
€ 0,3042 - € 0,555 4100 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
€ 0,6144 - € 1,0002 8449 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
€ 0,233 - € 0,4244 222 Op voorraad
9.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
€ 0,4467 - € 0,7316 196 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
€ 0,4229 - € 0,696 1857 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
€ 0,3591 - € 0,7153 668 Op voorraad
8.0 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • van 12
Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Zwart

10323458

Prijsbereik
€ 3,1759 - € 1,5879

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    34.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10116333

Prijsbereik
€ 0,6604 - € 0,3621

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    10.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Zwart

10323472

Prijsbereik
€ 4,3631 - € 2,1667

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    34.0 mm
  • Aslengte
    35.0 mm
  • Totale lengte
    37.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Zwart

10323533

Prijsbereik
€ 6,8415 - € 4,378

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    44.0 mm
  • Aslengte
    38.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10116418

Prijsbereik
€ 0,7568 - € 0,4659

Voorraadniveaus
16197 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Zwart

10323557

Prijsbereik
€ 9,4238 - € 5,9956

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    50.0 mm
  • Aslengte
    48.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Zwart

10116425

Prijsbereik
€ 0,7568 - € 0,4659

Voorraadniveaus
11989 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    13.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Zwart

10323441

Prijsbereik
€ 3,1017 - € 1,5583

Voorraadniveaus
229 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    28.0 mm
  • Aslengte
    28.5 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Zwart

10323236

Prijsbereik
€ 0,8756 - € 0,4392

Voorraadniveaus
701 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Zwart

10323373

Prijsbereik
€ 1,4158 - € 0,7064

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Zwart

10323311

Prijsbereik
€ 1,3668 - € 0,6841

Voorraadniveaus
1147 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    16.0 mm
  • Aslengte
    16.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Zwart

10323526

Prijsbereik
€ 6,1292 - € 3,9031

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    44.0 mm
  • Aslengte
    28.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Zwart

10323397

Prijsbereik
€ 1,677 - € 0,8429

Voorraadniveaus
1226 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    23.0 mm
  • Totale lengte
    11.5 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    20.0 mm
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Zwart

10323502

Prijsbereik
€ 3,5469 - € 1,766

Voorraadniveaus
292 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    39.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Naturel

10049754

Prijsbereik
€ 0,555 - € 0,3042

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    6.5 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Zwart

10178850

Prijsbereik
€ 1,0002 - € 0,6144

Voorraadniveaus
8449 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Totale lengte
    5.5 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    8.0 mm
Flenslager 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Zwart

10049785

Prijsbereik
€ 0,4244 - € 0,233

Voorraadniveaus
222 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    9.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    6.0 mm
Flenslager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10322826

Prijsbereik
€ 0,7316 - € 0,4467

Voorraadniveaus
196 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturel

10322802

Prijsbereik
€ 0,696 - € 0,4229

Voorraadniveaus
1857 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    4.5 mm
  • Totale lengte
    5.5 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Zwart

10323175

Prijsbereik
€ 0,7153 - € 0,3591

Voorraadniveaus
668 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Aslengte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager