Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handwieldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| € 40,048 - € 40,048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 28,887 - € 28,887 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 25,148 - € 25,148 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 61,387 - € 61,387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan