Menu Search

Hersluitbare kabelbinders

Op voorraad

Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,1144 - € 0,127 4386 Op voorraad
30.0 mm
125.0 mm
€ 0,1144 - € 0,127 68 Op voorraad
30.0 mm
125.0 mm
€ 0,2048 - € 0,2285 2408 Op voorraad
88.0 mm
300.0 mm
€ 0,1469 - € 0,2026 Vraag de levertijd aan hier
48.0 mm
206.0 mm
€ 2,7306 - € 2,7306 2996 Op voorraad
48.0 mm
206.0 mm
€ 0,0544 - € 0,127 75 Op voorraad
50.8 mm
203.2 mm
€ 0,2214 - € 0,2865 Vraag de levertijd aan hier
76.2 mm
295.9 mm
  • van 2
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Zwart

10247815

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,1144

Voorraadniveaus
4386 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10248003

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,1144

Voorraadniveaus
68 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Naturel
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Zwart

10248096

Prijsbereik
€ 0,2285 - € 0,2048

Voorraadniveaus
2408 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Hersluitbare kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036839

Prijsbereik
€ 0,2026 - € 0,1469

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    48.0 mm
  • Totale lengte
    206.0 mm
  • Totale breedte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10113882

Prijsbereik
€ 2,7306 - € 2,7306

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • Coating
    Zonder coating
  • Kleur
    Zwart
  • Koptype
    Gekartelde kop
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Tandmateriaal
    Nylon
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10113967

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,0544

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    50.8 mm
  • Totale lengte
    203.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10113929

Prijsbereik
€ 0,2865 - € 0,2214

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    76.2 mm
  • Totale lengte
    295.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2