Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,055 - € 0,0613 | 58425 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2151 - € 0,2608 | 12212 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| € 3,6004 - € 3,7682 | 100 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,5324 - € 0,6407 | 3444 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,4798 - € 1,6476 | 36 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Zwart
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,508 - € 0,5644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Paars
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2746 - € 0,2746 | 13301 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,0901 - € 0,1127 | 47991 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| € 20,5957 - € 21,7095 | 3 Op voorraad |
3.252 in
82.6 mm
|
Zwart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 68,3476 - € 71,948 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
| € 2,7613 - € 2,7613 | 907 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,1432 - € 0,1432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 0,54 - € 0,6483 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,18 | 36577 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| € 7,9026 - € 7,9026 | 2799 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,569 - € 0,569 | 4244 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3966 - € 0,3966 | 4912 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3112 - € 0,3753 | 5781 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4241 - € 0,5034 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 5,1565 - € 5,4311 | 150 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan