Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,4689 - € 0,5669 257 Op voorraad
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 1,6176 - € 1,6176 11654 Op voorraad
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,23 - € 0,2567 12294 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,1691 - € 0,1884 78210 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
3
€ 4,7935 - € 4,7935 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,1258 - € 0,1397 44946 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
Zonder label
3
€ 7,2422 - € 7,2422 Vraag de levertijd aan hier
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Zonder label
3
€ 1,4395 - € 1,6027 Vraag de levertijd aan hier
26.2 mm
Zwart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,0912 - € 0,0912 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Zonder label
5
€ 0,1573 - € 0,1751 87894 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
Zonder label
2
€ 0,1795 - € 0,3552 4718 Op voorraad
5.2 mm
Zwart
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Zonder label
1
€ 1,1768 - € 1,3074 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
Zwart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 3,161 - € 3,161 288 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 16,1614 - € 17,0074 20 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
Zonder label
3
€ 5,491 - € 5,491 522 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,096 - € 4,096 108 Op voorraad
26.2 mm
Groen
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Zwart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Zonder label
3
€ 3,5024 - € 3,6656 350 Op voorraad
41.3 mm
Zwart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 2,2409 - € 2,2409 560 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3383 - € 0,3383 11955 Op voorraad
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Prijsbereik
€ 0,5669 - € 0,4689

Voorraadniveaus
257 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,6176

Voorraadniveaus
11654 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Prijsbereik
€ 0,2567 - € 0,23

Voorraadniveaus
12294 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,1691

Voorraadniveaus
78210 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Prijsbereik
€ 4,7935 - € 4,7935

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Prijsbereik
€ 0,1397 - € 0,1258

Voorraadniveaus
44946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Prijsbereik
€ 7,2422 - € 7,2422

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249499

Prijsbereik
€ 1,6027 - € 1,4395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blauw

10288573

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,1573

Voorraadniveaus
87894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Zwart

10241462

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,1795

Voorraadniveaus
4718 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249482

Prijsbereik
€ 1,3074 - € 1,1768

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,161 - € 3,161

Voorraadniveaus
288 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,0074 - € 16,1614

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,491 - € 5,491

Voorraadniveaus
522 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192238

Prijsbereik
€ 4,096 - € 4,096

Voorraadniveaus
108 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Zwart

10241448

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249567

Prijsbereik
€ 3,6656 - € 3,5024

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Prijsbereik
€ 2,2409 - € 2,2409

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Prijsbereik
€ 0,3383 - € 0,3383

Voorraadniveaus
11955 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF