High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 22,2609 - € 22,2609 | 8 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zonder label
|
6
|
||
€ 4,6005 - € 4,6005 | 138 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,1124 - € 0,1124 | 12958 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
Zonder label
|
5
|
||
€ 0,3858 - € 0,3858 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,0393 - € 0,0393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,4125 - € 0,5001 | 1706 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,8726 - € 0,9705 | 14518 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 5,6246 - € 5,9214 | 10 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 10,8336 - € 10,8336 | Vraag de levertijd aan hier |
2.437 in
61.9 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 2,3299 - € 2,5822 | 111 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,2656 - € 0,2656 | 31136 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,5238 - € 0,5817 | 22 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 3,3391 - € 3,7101 | 1029 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,3264 - € 0,3888 | 9680 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,3383 - € 0,3383 | 11955 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 1,1768 - € 1,3074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,0372 - € 0,0452 | 190 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,0942 - € 0,1047 | 85994 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 26,3058 - € 26,3058 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
€ 0,2092 - € 0,2537 | 12313 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan