Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,2033 - € 0,227 21421 Op voorraad
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
2
€ 22,2609 - € 22,2609 8 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 3,2204 - € 3,3836 11982 Op voorraad
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 11,1305 - € 12,3919 88 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 2,7752 - € 2,7752 343 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 1,2065 - € 1,2065 11299 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
3
€ 9,4081 - € 9,4081 128 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 1,1679 - € 1,2985 997 Op voorraad
18.3 mm
Blauw
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
2
€ 0,2671 - € 0,2671 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
Zonder label
2
€ 6,797 - € 6,797 140 Op voorraad
57.9 mm
Zwart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 2,5674 - € 3,1016 64 Op voorraad
45.0 mm
Zwart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
Zonder label
3
€ 66,486 - € 69,9884 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
6
€ 36,7008 - € 38,6302 30 Op voorraad
88.9 mm
Zwart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
Zonder label
3
€ 3,6804 - € 3,6804 655 Op voorraad
24.0 mm
Roze
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 18,5805 - € 19,7677 Vraag de levertijd aan hier
68.0 mm
Groen
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 0,4882 - € 0,4882 67270 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
Zonder label
3
€ 0,1136 - € 0,1136 79958 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
Zonder label
3
€ 0,1304 - € 0,1304 116548 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
Zonder label
5
€ 0,276 - € 0,3339 8888 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,4081 - € 0,4971 734 Op voorraad
11.1 mm
Paars
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
Zonder label
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Roze

10288603

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,2033

Voorraadniveaus
21421 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Prijsbereik
€ 22,2609 - € 22,2609

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,2204

Voorraadniveaus
11982 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,3919 - € 11,1305

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,7752 - € 2,7752

Voorraadniveaus
343 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2065 - € 1,2065

Voorraadniveaus
11299 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Prijsbereik
€ 9,4081 - € 9,4081

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10293317

Prijsbereik
€ 1,2985 - € 1,1679

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Geel

10288627

Prijsbereik
€ 0,2671 - € 0,2671

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249611

Prijsbereik
€ 6,797 - € 6,797

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10377598

Prijsbereik
€ 3,1016 - € 2,5674

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Prijsbereik
€ 69,9884 - € 66,486

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Zwart

10249659

Prijsbereik
€ 38,6302 - € 36,7008

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Roze

10192221

Prijsbereik
€ 3,6804 - € 3,6804

Voorraadniveaus
655 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Groen

10192283

Prijsbereik
€ 19,7677 - € 18,5805

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249451

Prijsbereik
€ 0,4882 - € 0,4882

Voorraadniveaus
67270 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249314

Prijsbereik
€ 0,1136 - € 0,1136

Voorraadniveaus
79958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm Silicone Naturel

10287590

Prijsbereik
€ 0,1304 - € 0,1304

Voorraadniveaus
116548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249390

Prijsbereik
€ 0,3339 - € 0,276

Voorraadniveaus
8888 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Paars

10293270

Prijsbereik
€ 0,4971 - € 0,4081

Voorraadniveaus
734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch