Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 1,0373 - € 1,0373 Vraag de levertijd aan hier
19.8 mm
Zwart
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,1136 - € 0,1136 79958 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
Zonder label
3
€ 3,2204 - € 3,3836 11982 Op voorraad
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3368 - € 0,4081 7176 Op voorraad
10.3 mm
Zwart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 9,4081 - € 9,4081 128 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 1,2065 - € 1,2065 11299 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
3
€ 0,4897 - € 0,5431 9304 Op voorraad
3.2 mm
Oranje
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
Zonder label
2
€ 0,3027 - € 0,3027 14370 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
3
€ 0,1691 - € 0,1884 10156 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
2
€ 0,1632 - € 0,1632 26015 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,0506 - € 0,0611 11883 Op voorraad
1.2 mm
Zwart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
Zonder label
3
€ 0,3843 - € 0,3843 3018 Op voorraad
6.5 mm
Oranje
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
Zonder label
2
€ 5,491 - € 5,491 522 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,0912 - € 0,0912 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Zonder label
5
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
Zwart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Zonder label
3
€ 0,4125 - € 0,4897 461 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 16,1614 - € 17,0074 20 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
Zonder label
3
€ 0,5179 - € 0,6233 5146 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 3,161 - € 3,161 288 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 2,2409 - € 2,2409 560 Op voorraad
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249475

Prijsbereik
€ 1,0373 - € 1,0373

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249314

Prijsbereik
€ 0,1136 - € 0,1136

Voorraadniveaus
79958 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,2204

Voorraadniveaus
11982 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249406

Prijsbereik
€ 0,4081 - € 0,3368

Voorraadniveaus
7176 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Prijsbereik
€ 9,4081 - € 9,4081

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2065 - € 1,2065

Voorraadniveaus
11299 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Oranje

10293249

Prijsbereik
€ 0,5431 - € 0,4897

Voorraadniveaus
9304 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.5 mm 9.5 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248997

Prijsbereik
€ 0,3027 - € 0,3027

Voorraadniveaus
14370 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blauw

10288580

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,1691

Voorraadniveaus
10156 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249321

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1632

Voorraadniveaus
26015 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249284

Prijsbereik
€ 0,0611 - € 0,0506

Voorraadniveaus
11883 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Oranje

10293263

Prijsbereik
€ 0,3843 - € 0,3843

Voorraadniveaus
3018 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249598

Prijsbereik
€ 5,491 - € 5,491

Voorraadniveaus
522 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0912 - € 0,0912

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Zwart

10241448

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249444

Prijsbereik
€ 0,4897 - € 0,4125

Voorraadniveaus
461 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249635

Prijsbereik
€ 17,0074 - € 16,1614

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6233 - € 0,5179

Voorraadniveaus
5146 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249550

Prijsbereik
€ 3,161 - € 3,161

Voorraadniveaus
288 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Prijsbereik
€ 2,2409 - € 2,2409

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch