Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,2597 - € 0,2879 26548 Op voorraad
1.2 mm
Groen
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
2
€ 12,5403 - € 12,5403 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 1,9738 - € 2,048 Vraag de levertijd aan hier
30.2 mm
Zwart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 4,4373 - € 4,6748 200 Op voorraad
47.6 mm
Zwart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3042 - € 0,3235 35743 Op voorraad
6.4 mm
Rood
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Zonder label
3
€ 6,8415 - € 6,8415 550 Op voorraad
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 2,6861 - € 2,6861 657 Op voorraad
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 1,5582 - € 1,7215 150 Op voorraad
31.0 mm
Zwart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
Zonder label
3
€ 3,3243 - € 3,3243 494 Op voorraad
23.0 mm
Groen
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 7,257 - € 7,257 600 Op voorraad
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 1,2614 - € 1,2614 193 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 6,2775 - € 6,2775 150 Op voorraad
37.3 mm
Rood
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2656 - € 0,2656 30609 Op voorraad
6.2 mm
Naturel
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
Zonder label
2
€ 1,1961 - € 1,1961 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
Blauw
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
Zonder label
2
€ 4,5412 - € 4,5412 200 Op voorraad
27.0 mm
Geel
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,3398 - € 0,6731 3497 Op voorraad
7.0 mm
Zwart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Zonder label
1
€ 11,3085 - € 11,3085 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 17,1557 - € 17,1557 10 Op voorraad
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Zonder label
3
€ 8,498 - € 8,498 300 Op voorraad
47.63 mm
Naturel
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
700 Op voorraad
41.28 mm
Naturel
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Met Label
1
  • van 9
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Groen

10288597

Prijsbereik
€ 0,2879 - € 0,2597

Voorraadniveaus
26548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,5403 - € 12,5403

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249505

Prijsbereik
€ 2,048 - € 1,9738

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249581

Prijsbereik
€ 4,6748 - € 4,4373

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rood

10192191

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,3042

Voorraadniveaus
35743 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Prijsbereik
€ 6,8415 - € 6,8415

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352

Prijsbereik
€ 2,6861 - € 2,6861

Voorraadniveaus
657 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249666

Prijsbereik
€ 1,7215 - € 1,5582

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192214

Prijsbereik
€ 3,3243 - € 3,3243

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Prijsbereik
€ 7,257 - € 7,257

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192207

Prijsbereik
€ 1,2614 - € 1,2614

Voorraadniveaus
193 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rood

10192559

Prijsbereik
€ 6,2775 - € 6,2775

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10288641

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,2656

Voorraadniveaus
30609 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Blauw

10293300

Prijsbereik
€ 1,1961 - € 1,1961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10192245

Prijsbereik
€ 4,5412 - € 4,5412

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Zwart

10241479

Prijsbereik
€ 0,6731 - € 0,3398

Voorraadniveaus
3497 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293225

Prijsbereik
€ 11,3085 - € 11,3085

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10293164

Prijsbereik
€ 17,1557 - € 17,1557

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566678

Prijsbereik
€ 8,498 - € 8,498

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M56
Tapse plug met lip (ID) Naturel Silicone

20566661


Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Vingerlipje
    Met Label
  • Thread Sizes (All)
    M52