Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,7924 - € 0,8355 3256 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
€ 0,9765 - € 1,024 298 Op voorraad
10.9 mm
Roze
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,9883 - € 1,0952 705 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
1
€ 0,1944 - € 0,1944 19072 Op voorraad
1.6 mm
Grijs
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 0,227 - € 0,2522 5913 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
€ 0,0551 - € 0,0673 7206 Op voorraad
1.5 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
€ 0,1206 - € 0,1256 1735 Op voorraad
5.3 mm
Transparant
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
5
€ 0,0678 - € 0,0706 21505 Op voorraad
3.6 mm
Roze
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
5
€ 1,1518 - € 1,20 686 Op voorraad
17.0 mm
Blauw
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
6
€ 0,2194 - € 0,2293 6500 Op voorraad
5.0 mm
Groen
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
6
€ 0,2315 - € 0,2433 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
€ 0,3873 - € 1,0845 Vraag de levertijd aan hier
Groen
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
1
€ 0,5951 - € 0,6203 2300 Op voorraad
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
€ 0,4836 - € 0,5036 1988 Op voorraad
10.3 mm
Paars
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6
€ 0,1929 - € 0,2137 121375 Op voorraad
2.2 mm
Blauw
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
1
€ 0,273 - € 0,2893 3994 Op voorraad
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
€ 3,2946 - € 3,4578 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
€ 0,3309 - € 0,3487 11420 Op voorraad
3.9 mm
Blauw
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
€ 0,7568 - € 0,7568 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,2003 - € 0,224 17199 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 18.5 mm 28.6 mm Naturel Silicone

10192351

Prijsbereik
€ 0,8355 - € 0,7924

Voorraadniveaus
3256 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 20.5 mm 38.1 mm Roze Silicone

10192375

Prijsbereik
€ 1,024 - € 0,9765

Voorraadniveaus
298 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,0952 - € 0,9883

Voorraadniveaus
705 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Grijs Silicone

10192290

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
19072 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2522 - € 0,227

Voorraadniveaus
5913 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.8 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377710

Prijsbereik
€ 0,0673 - € 0,0551

Voorraadniveaus
7206 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 6.3 mm 7.5 mm Transparant Silicone

10241035

Prijsbereik
€ 0,1256 - € 0,1206

Voorraadniveaus
1735 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 5.8 mm Roze Silicone

10241011

Prijsbereik
€ 0,0706 - € 0,0678

Voorraadniveaus
21505 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 21.0 mm 18.0 mm Blauw Silicone

10240601

Prijsbereik
€ 1,20 - € 1,1518

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.8 mm 6.8 mm Groen Silicone

10240618

Prijsbereik
€ 0,2293 - € 0,2194

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Type
    6
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377703

Prijsbereik
€ 0,2433 - € 0,2315

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 15.9 mm 19.1 mm Groen Silicone

10240786

Prijsbereik
€ 1,0845 - € 0,3873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Prijsbereik
€ 0,6203 - € 0,5951

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 11.6 mm Paars Silicone

10240588

Prijsbereik
€ 0,5036 - € 0,4836

Voorraadniveaus
1988 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Type
    6
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 14.2 mm Blauw Silicone

10288528

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1929

Voorraadniveaus
121375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,273

Voorraadniveaus
3994 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,4578 - € 3,2946

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 50.8 mm Blauw Silicone

10192313

Prijsbereik
€ 0,3487 - € 0,3309

Voorraadniveaus
11420 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,7568 - € 0,7568

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,224 - € 0,2003

Voorraadniveaus
17199 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone