Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,4956 - € 0,5238 1842 Op voorraad
7.9 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
€ 0,2092 - € 0,2092 14894 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
1
€ 0,1911 - € 0,201 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
€ 0,4986 - € 0,4986 4341 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
1
€ 0,2151 - € 0,2151 12082 Op voorraad
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
1
€ 0,1543 - € 0,1721 6989 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
3
€ 0,703 - € 0,703 25998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,1929 - € 0,1929 21000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
1
€ 0,1869 - € 0,1869 2898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
1
€ 0,2122 - € 0,2122 9186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
1
€ 0,1944 - € 0,1944 19924 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
1
€ 0,2033 - € 0,2033 22418 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
1
€ 0,2166 - € 0,2166 17060 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
1
€ 0,2597 - € 0,3057 8664 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
1
€ 0,1988 - € 0,1988 11173 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
1
€ 0,4185 - € 0,4659 9821 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
€ 0,2052 - € 0,2164 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,2092 - € 0,2315 46744 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
1
€ 0,3324 - € 0,368 2949 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
1
€ 0,3502 - € 0,3502 3344 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 14.5 mm 25.4 mm Groen Silicone

10192337

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,4956

Voorraadniveaus
1842 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Prijsbereik
€ 0,2092 - € 0,2092

Voorraadniveaus
14894 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Prijsbereik
€ 0,201 - € 0,1911

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Prijsbereik
€ 0,4986 - € 0,4986

Voorraadniveaus
4341 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,2151

Voorraadniveaus
12082 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1721 - € 0,1543

Voorraadniveaus
6989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,703 - € 0,703

Voorraadniveaus
25998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,1929

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1869 - € 0,1869

Voorraadniveaus
2898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,2122

Voorraadniveaus
9186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
19924 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249758

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,2033

Voorraadniveaus
22418 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
17060 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3057 - € 0,2597

Voorraadniveaus
8664 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,1988

Voorraadniveaus
11173 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,4659 - € 0,4185

Voorraadniveaus
9821 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 8.6 mm Naturel Silicone

10449608

Prijsbereik
€ 0,2164 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2092

Voorraadniveaus
46744 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Prijsbereik
€ 0,368 - € 0,3324

Voorraadniveaus
2949 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Prijsbereik
€ 0,3502 - € 0,3502

Voorraadniveaus
3344 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone