Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,4392 - € 0,4392 3727 Op voorraad
6.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
1
€ 0,1899 - € 0,1899 36000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
1
€ 0,178 - € 0,1988 12000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
1
€ 0,3146 - € 0,3146 3813 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
1
€ 0,2255 - € 0,2255 6794 Op voorraad
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
1
€ 0,1914 - € 0,2137 54495 Op voorraad
2.1 mm
Blauw
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
1
€ 0,2775 - € 0,3086 4368 Op voorraad
3.9 mm
Geel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
1
€ 0,6203 - € 0,6886 3900 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
1
€ 1,3549 - € 1,3549 1998 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
1
€ 0,1914 - € 0,1914 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
1
€ 0,273 - € 0,3042 17088 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
1
€ 0,2389 - € 0,2389 6331 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
1
€ 0,1825 - € 0,1899 6779 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
1
€ 0,1676 - € 0,1676 13490 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 0,3398 - € 0,3398 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
1
€ 0,0388 - € 0,0473 23996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,0528 - € 0,0645 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,0322 - € 0,0393 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
€ 0,0853 - € 0,1021 17500 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
€ 0,0396 - € 0,0488 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 12.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249895

Prijsbereik
€ 0,4392 - € 0,4392

Voorraadniveaus
3727 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1899

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,178

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Prijsbereik
€ 0,3146 - € 0,3146

Voorraadniveaus
3813 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,2255

Voorraadniveaus
6794 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Blauw Silicone

10288542

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1914

Voorraadniveaus
54495 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Geel Silicone

10288566

Prijsbereik
€ 0,3086 - € 0,2775

Voorraadniveaus
4368 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Prijsbereik
€ 0,6886 - € 0,6203

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Prijsbereik
€ 1,3549 - € 1,3549

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1914 - € 0,1914

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Prijsbereik
€ 0,3042 - € 0,273

Voorraadniveaus
17088 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,2389

Voorraadniveaus
6331 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1825

Voorraadniveaus
6779 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1676

Voorraadniveaus
13490 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0388

Voorraadniveaus
23996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Zwart EPDM

10377604

Prijsbereik
€ 0,0393 - € 0,0322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1021 - € 0,0853

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM