Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0734 - € 0,0893 | 8474 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
€ 0,054 - € 0,066 | 25000 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
€ 0,6931 - € 0,723 | 825 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Wit
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
6
|
||
€ 0,7924 - € 0,8815 | 3369 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
€ 0,4838 - € 0,4838 | 2048 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2166 - € 0,2419 | 12077 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
€ 0,1161 - € 0,121 | 39730 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
5
|
||
€ 0,5506 - € 1,5426 | 992 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
€ 0,0654 - € 0,0785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
€ 0,0608 - € 0,0635 | 108196 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
5
|
||
€ 0,3091 - € 0,3224 | 2347 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
6
|
||
€ 0,6981 - € 0,6981 | 8064 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
€ 0,0575 - € 0,0709 | 14528 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
€ 0,4645 - € 0,4645 | 431 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
€ 0,2052 - € 0,2277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2374 - € 0,2374 | 861 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2211 - € 0,2597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3839 - € 0,4274 | 6450 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
€ 1,2303 - € 1,2303 | 750 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
€ 0,1973 - € 0,2033 | 34877 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan