Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Gebruikt om scherpe of kwetsbare hoeken te bedekken tegen schade tijdens transport en opslag.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen door hem te duwen.Veel gebruikt in industriële, commerciële en residentiële omgevingen. Materiaal: LDPE, PP Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | T | L | Kleur | t | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1315 - € 0,3951 | 498 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| € 0,27 - € 1,0862 | 225 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,2471 - € 0,9886 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,2349 - € 0,9397 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,4302 - € 1,0755 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
6
|
||
| € 0,2044 - € 0,8161 | 175 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| € 0,2395 - € 0,9611 | 223 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,2761 - € 0,8284 | 2875 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 10 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| € 0,3829 - € 1,3456 | 225 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| € 0,2532 - € 1,0175 | 225 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 797 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,3997 - € 0,4225 | 1400 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| € 0,2273 - € 0,9123 | 2500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,447 - € 1,5561 | 300 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 1482 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1998 - € 0,9046 | 395 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1072 - € 0,537 | 714 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1438 - € 0,72 | 1010 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,1034 - € 0,5171 | 875 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan