Metalen hoekscharnieren hebben een draaihoek van 180 graden en worden meestal gebruikt voor stalen panelen op toepassingen met een groot formaat. Dit assortiment is vervaardigd uit een gegoten zinklegering met verschillende afwerkingen. De panelen bestaan uit scharnieren met een stiftsysteem.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Voltooien | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,2945 - € 5,9214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,1545 - € 3,3515 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
Verchroomd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,341 - € 5,1972 | 18 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 6,6336 - € 9,2873 | 25 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,9492 - € 1,4765 | 2740 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
Zwart
|
Geen afwerking
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| € 3,018 - € 4,6947 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,0376 - € 3,1697 | 15 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 6,6336 - € 9,2873 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 4,7161 - € 7,3362 | 100 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 6,6336 - € 9,2873 | 110 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 6,6336 - € 9,2873 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,504 - € 3,8951 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
Zwart
|
Gepoedercoat
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 2,1186 - € 3,2956 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Verchroomd
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan