Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2479 - € 1,2479 | 500 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,9265 - € 0,9265 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,7535 - € 0,7535 | 15546 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,2938 - € 1,2938 | 1000 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,9601 - € 0,9601 | 1464 Op voorraad |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
€ 0,9854 - € 0,9854 | 15028 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 1,5137 - € 1,5137 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,0329 - € 1,0329 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 1,2006 - € 1,2006 | 2000 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 0,5075 - € 0,5075 | 1601 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,5194 - € 0,5194 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
€ 1,2006 - € 1,2006 | 2564 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
€ 0,3398 - € 0,3398 | 15381 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 1,2006 - € 1,2006 | 929 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,9854 - € 0,9854 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,3754 - € 0,3754 | 28491 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,5416 - € 0,5416 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
€ 0,5223 - € 0,5223 | 1081 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,1516 - € 1,1516 | 1498 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 2,7158 - € 2,7158 | 171 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan