Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4996 - € 1,4996 | 1689 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 1,2006 - € 1,9527 | Vraag de levertijd aan hier |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 1,9527 - € 2,9444 | 1248 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| € 1,33 - € 1,33 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 1,2342 - € 1,2342 | 3500 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,4996 - € 1,4996 | 131 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 1,2591 - € 1,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 1,4996 - € 1,4996 | 1000 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,5568 - € 0,5568 | 1000 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 1,2821 - € 1,2821 | 1488 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,5187 - € 0,5187 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| € 1,2342 - € 1,5713 | 247 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,9016 - € 0,9016 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | 1480 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,2204 - € 1,8307 | 374 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 1,1838 - € 3,428 | Vraag de levertijd aan hier |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| € 0,4881 - € 0,4881 | 1000 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,9525 - € 0,9525 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,1461 - € 1,1461 | 1053 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm