Full-Face facebeschermers hebben een eenvoudig push-in ontwerp. Ze hebben flexibele vinnen die elke keer een goede pasvorm in de boor garanderen. Het vereist geen bevestigingsmiddelen voor de montage.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCXFPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | D | A | H | DIN | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0999 - € 1,2221 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,204 - € 0,4533 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| € 0,2971 - € 0,6603 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5111 - € 0,7951 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,2336 - € 2,4818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| € 0,3442 - € 0,765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 5,5062 - € 6,118 | Vraag de levertijd aan hier |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| € 1,2474 - € 2,772 | Vraag de levertijd aan hier |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| € 1,5713 - € 1,7459 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| € 6,8828 - € 15,2951 | Vraag de levertijd aan hier |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| € 0,6081 - € 0,6757 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4276 - € 0,4751 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,3949 - € 1,5499 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| € 3,3504 - € 3,7227 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| € 0,2508 - € 0,5573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan