Menu Search

Flensbeschermer DN 100 LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20750619

Fabrikant artikelnummer:

20750619

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 86.0 mm
D 110.0 mm
h 44.0 mm
H 46.0 mm
DIN DN 100
Nominale buismaat 4"
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Percentage gerecycled materiaal % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op