Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,2103 - € 30,1482 | 64 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 9,474 - € 18,7744 | 124 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 10,6943 - € 20,8242 | 35 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 15,4395 - € 30,0197 | 33 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 20,2146 - € 39,246 | 24 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 9,3065 - € 18,0373 | 6 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 24,5928 - € 48,7293 | 23 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| € 32,6791 - € 63,5314 | 4 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| € 12,4799 - € 26,0464 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 17,392 - € 17,392 | 40 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| € 10,832 - € 25,2456 | 32 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 13,2427 - € 26,2387 | 17 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met draadpen
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| € 75,5333 - € 75,5333 | 144 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| € 57,1948 - € 114,1512 | 3 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| € 10,8471 - € 10,8471 | 120 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 27,9035 - € 30,97 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
|
||
| € 15,455 - € 32,454 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 20,779 - € 72,5018 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 20,1683 - € 39,9512 | 229 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
|
||
| € 25,8439 - € 50,2671 | 8 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan