Deze isolatoren voor transistoren monteren de transistor op de warmteafleider en houden de montageschroef gescheiden van de transistor en warmteafleider.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Totale hoogte | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1543 - € 0,3353 | 22416 Op voorraad |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,3635 - € 0,3635 | 1758 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
€ 0,1555 - € 0,3388 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3472 - € 0,3472 | 64136 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2611 - € 0,2611 | 21952 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
€ 0,2902 - € 0,3583 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan