10313862
HTRTC-1
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,3388 |
1000 - 4999 | € 0,2275 |
5000 - 9999 | € 0,1775 |
10000 + | € 0,1555 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Wit |
---|---|
Massief materiaal | Polybutyleentereftalaat |
Type | Isolator |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 8.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.315 in |
Totale hoogte | 0.213 in |
Totale hoogte | 5.4 mm |
Totale lengte | 16.0 mm |
Totale lengte | 0.63 in |
Totale breedte | 0.512 in |
Totale breedte | 13.0 mm |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Uitvoering | 4 |
Diameter bevestigingsgat | 3.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.138 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan