Draadclip op een voet zijn een eenvoudige maar effectieve manier om een kabel te monteren met een zelfklevende montagestijl.
Serie: SR6261
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kabellengte | Maximale compatibele breedte kabelbinder | Plaatdiktebereik | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
10300442 | € 0,3561 - € 0,4125 | 1387 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
€ 0,5965 - € 0,7064 | 26781 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,4274 - € 0,4986 | 14531 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,4882 - € 0,5773 | 2915 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,3561 - € 0,4125 | 21000 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,3502 - € 0,4125 | 100 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,2448 - € 0,3591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
€ 0,346 - € 0,3844 | 1060886 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,6826 - € 0,8058 | 2953 Op voorraad |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
€ 0,6544 - € 0,7553 | 23771 Op voorraad |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
€ 0,5965 - € 0,7064 | 9082 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,3561 - € 0,4125 | 7438 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,2984 - € 0,323 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
||
€ 0,5758 - € 0,5758 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,5951 - € 0,7064 | 1571 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,6826 - € 0,8058 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
€ 0,65 - € 1,4959 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
€ 0,65 - € 1,4959 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
€ 0,4882 - € 0,5773 | 2222 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
€ 0,5951 - € 0,7064 | 7148 Op voorraad |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan