Menu Search

Kabelhulzen - Thermische bescherming

Op voorraad

Gevlochten kabelhulzen worden over het algemeen gebruikt met kabels of draden en bieden thermische bescherming en een hoge slijtvastheid. Zacht gevoel en keurige afwerking zorgen voor een eenvoudige installatie en is eenvoudig door te knippen met een standaard schaar. Gebruikstemperatuur: -320F tot 662F (-196C tot 350C).

  • Materiaal: Nomex™ vezel
  • ‌Vlambestendigheid: UL94 V0
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele kabeldiameters Nominale binnendiameter Bestellen
10 Op voorraad
12.0 mm
10 Op voorraad
40.0 mm
10 Op voorraad
8.0 mm
6 Op voorraad
50.0 mm
1 Op voorraad
20.0 mm
14 Op voorraad
30.0 mm
4 Op voorraad
15.0 mm
12 Op voorraad
25.0 mm
16 Op voorraad
6.0 mm
2 Op voorraad
10.0 mm
13 Op voorraad
3.0 mm
Thermische beschermhuls 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120


Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    12.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175


Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    40.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106


Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    8.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182


Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    50.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144


Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    20.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168


Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    30.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137


Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    15.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151


Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    25.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090


Voorraadniveaus
16 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    6.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113


Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    10.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Thermische beschermhuls 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083


Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Verkocht per
    Rol
  • Nominale binnendiameter
    3.0 mm
  • Lengte rol
    30.5 m
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0