Menu Search

Kabelklemmen - Inplugbaar, verstelbaar

Op voorraad

Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kabelbundeldiameters Kleur Diameter bevestigingsgat Plaatdiktebereik Bestellen
1500 Op voorraad
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
22140 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
4.4 mm
2633 Op voorraad
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2121 Op voorraad
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
Zwart
4.4 mm
86 Op voorraad
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
39306 Op voorraad
5.6 - 7.2 mm
Zwart
4.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
88176 Op voorraad
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
22609 Op voorraad
10.0 mm
Zwart
4.4 mm
Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

10019771


Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019504


Voorraadniveaus
22140 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

10019757


Voorraadniveaus
2633 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

10019733


Voorraadniveaus
2121 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019658


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

10019788


Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019566


Voorraadniveaus
39306 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

10019764


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

10019740


Voorraadniveaus
88176 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019597


Voorraadniveaus
22609 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C