10036563
WCC1-1-UVB
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2819 |
1000 - 4999 | € 0,2753 |
5000 - 9999 | € 0,2705 |
10000 + | € 0,2639 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele kabeldiameters | 0.118 - 0.311 in |
---|---|
Compatibele kabeldiameters | 3.0 - 7.9 mm |
Compatibele gatdiameters | 4.0 - 4.8 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.157 - 0.189 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.02 - 0.063 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.5 - 1.6 mm |
Uitvoering | 1 |
Type | 1 |
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
Bevestigingsmethode | Snap-in |
Massief materiaal | UV-bestendig nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Kleur | Zwart |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan